text.skipToContent text.skipToNavigation
fv 시리즈 진공-단열 메탈 호스

Swagelok® 진공-단열 메탈 호스(FV 시리즈)

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스는 극한의 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공합니다.

추가 정보 요청

Шланг с вакуумной изоляцией (серия FV) предусматривает два уровня теплоизоляционных характеристик в одном компактном корпусе. Вакуумный слой обеспечивает превосходную теплоизоляцию для экстремальных температур среды. Кроме того, технология изготовления не требует наличия вакуумного отверстия, что устраняет основной источник ухудшения качества вакуума. Дополнительные функции и преимущества, доступные при запуске нового продукта, включают следующее:

  • Вакуумную изоляцию можно дополнить многослойной для решения проблем теплообмена излучением
  • Полностью отожженное состояние материалов облегчает прокладку шлангов благодаря улучшенным возможностям формовки
  • Соприкасающиеся со средой поверхности из нержавеющей стали 316L подходят для жидкостей и газообразных сред
  • Материал пайки соответствует требованиям AMS 4777 (никелевый сплав)
  • Цветные полиолефиновые муфты помогают выполнять цветовую кодировку технологических линий

Технические характеристики

МатериалыЦентральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: оплетка из нерж. стали 304L
Торцевые соединения: нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/2 до 1 дюйма
Рабочее давлениеОт 0 до 600 psig (41 бар ман)
Диапазон температурОт –253 до 537 °C (от –425 до 1000 °F)
Торцевые соединениятрубные обрезанные концы из отожженного металла

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.