text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza y 6 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

The 40 series ball valve features a six-way crossover designed to redirect flow.

Referencia #: SS-43Y6FS2

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 4 1/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Racor hembra Swagelok®
Cv Máximo 0.08
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 6 vías, Transferencia
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones Sí
Orificio 1,6 mm / 0,062 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 34,4 BAR @ 37°C / 500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
6 vías, Transferencia

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 1 pieza y 6 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

Referencia #: SS-43Y6FS2
Ver Catálogo

The 40 series ball valve features a six-way crossover designed to redirect flow.

Añadir a Favoritos

Catálogos

6 vías, Transferencia
La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Especificaciones

SS-43Y6FS2 — Válvula de bola de 1 pieza y 6 vías serie 40 de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Hembra Swagelok

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 4 1/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Racor hembra Swagelok®
Cv Máximo 0.08
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 6 vías, Transferencia
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones Sí
Orificio 1,6 mm / 0,062 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 34,4 BAR @ 37°C / 500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.