text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - View Product
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - View Product
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.