Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 1034 bar (15 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck - - -
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck - - SS-8FK0-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas