![Система орбитальной сварки Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/welding-system-1400x411.jpg)
Система орбитальной сварки Swagelok® M200
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонкостенных и толстостенных трубок вольфрамовым электродом в газовой среде.
カテゴリー
![ウェルド・ヘッド ウェルド・ヘッド](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/weld-heads-400x400.jpg?impolicy=product)
ウェルド・ヘッド
Swagelokウェルド・ヘッドは、M200パワー・サプライと組み合わせることで、チューブやパイプの信頼性の高い、安定したオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができます。![フィクスチャー/コレット フィクスチャー/コレット](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/CWS-10TFB.jpg?impolicy=product)
フィクスチャー/コレット
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
![溶接装置 溶接装置](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/welding-400x400.jpg?impolicy=product)
溶接装置
Browse a variety of welding equipment options, including thermal printer paper, tungsten electrodes, weld head adapter cables, and centering gauges.
Schweißsystem-Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
■ 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現/■ 最大出力電流値:200 A/■ 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)/■ 内蔵のマス・フロー・コントローラーによるシールド・ガス流量の自動制御/■ 自動内側パージ・システム(オプション)もございます/■ 質量:約23 kg/■ Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)のウェルド・ヘッドと適合/■ イーサネット機能を備えているため、溶接ログのダウンロードが可能
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1/2 インチまで、2 mmから12 mmまで/■ コンパクトで、スペースが限られた場所でも溶接作業が容易/■ ウェルド・ヘッドの付属品:アーク・ギャップ・ゲージ、センタリング・ゲージ、マイクロ・フィクスチャー・ツール、工具セット、タングステン電極など
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in ■ 溶接物の外径サイズ:1/2 インチから2 インチまで、12 mmから52 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 外径サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mmまで/■ ベンチ・トップ取り付け式フィクスチャー/■ 光学式スピード・コントロール:タコメーター(回転速度計)が不要( ローターの調節不要)/■ メンテナンスまでの平均溶接回数:10 000回(外径サイズが1/4 インチの場合)、3 000回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 溶接性能(1時間あたりの溶接回数): 60回(外径サイズが1/4 インチの場合)、30回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 付属品:調節可能なセンタリング・ゲージなど/■ 取り付け式溶接物サポート・システムもございます
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2 インチから4 インチまで、38.1 mmから114.3 mmまで/■ 対応するパイプ・サイズ:1 1/4 インチから4 インチまで、42.2 mmから114.3 mmまで/■ さまざまな業界で使用可能
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
![Swagelok Schweißsystem-Unterrichtsklasse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/orbital-welding-training-1400x610.jpg)
Orbitalschweißschulung
Lernen Sie die Prinzipien des Oribitalschweißens, sowie das Einrichten, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok®M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Erkunden Sie die Orbitalschweißschulung:Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Schweißsystem-Schulung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/orbital-welding-training-tools-emerging-welding-workforce-260x154.jpg)
Hilfsmittel für Schweißspezialisten
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Oribitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, aber micht ohne eine gute Schulung. Lernen Sie, worauf Sie in einem Oribitalschweißungsprogramm achten Sollten, um Ihre Schweißexperten vorzubereiten.
![Swagelok-Biegervorrichtungszubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/right-tools-improve-fluid-system-performance-260x154.jpg)
Finden Sie das richtige Werkzeug für Ihren Bedarf: Was bei Werksmaschinen berücksichtigt werden sollte
Welche Werkzeuge und Maschinen sollten Anlagenbetreiber immer haben? Vom fortgeschrittenen Orbitalschweißsystem bis hin zu den grundlegendsten Entgratungswerkzeugen—es gibt grundlegende Werkzeuge für jede Verbindung, und es lohnt sich, vorbereitet zu sein.
![Swagelok Schulungen und Weiterbildung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/closing-the-manufacturing-skills-gap-260x154.jpg)
Lücken mit einem gut ausgebildeten Team schließen
Mit einer älter werdenden, sich dem Rentenalter nähernden Belegschaft, wenden sich Produktionsstätten an jüngere Generationen, um an sie das Fachwissen weiterzugeben. Erfahren Sie, wie Sie ein wirksames Ausbildungsprogramm für Fluidsysteme erstellen.
![Die Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ an der University of Ottawa](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fluid-system-expertise-lab-functionality-260x154.jpg)
Fluidsystemexpertise verbessert Laborfunktionalität
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in seiner Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Beschleuniger-Massenspektrometer Kanadas befindet. Die Orbitalschweißschulung von Swagelok hat dabei geholfen, die Präzision und Produktivität in der Werkstatt zu erhöhen.
![Orbitalschweißsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/welding-system-640x440.jpg)
Orbitalschweißsysteme
Das Design und derZusammenbau wichtiger Fluidsysteme erfordert oftmals den Einsatz moderner Schweißsysteme. Mit dem Swagelok M200-Schweißsystem ist es einfach, präzise und konsistent hochwertige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) kostenwirksam anzufertigen. Das System verfügt über ein leichtes, transportables Netzgerät, unterstützt eine Vielzahl an Schweißkonfigurationen und ist mit mehreren Schweißköpfen verfügbar. Zu den verfügbaren Werkzeugen und Zubehör gehören Wolfram-Elektroden, Einstelllehren, Spannblöcke und Spannvorrichtungen.
Die Echtzeitüberwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen des Swagelok-Orbitalschweißsystems optimieren die Dokumentierung und erleichtern somit die Einhaltung der Branchenanforderungen.