![Belüftungsventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/relief-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® Überströmventile
Proportionale Überströmventile bieten Schutz vor Überdruck und sind mit verschiedenen voreingestellten Drücken erhältlich. Für Anwendungen, bei denen der Messleitungsdruck auf Atmosphärendruck abgelassen werden muss, können Be- und Entlüftungsventile dazu verwendet werden, diesen Druck manuell abzulassen, zu entlüften oder zu entleeren.
Catégories
![Pièces détachées et accessoires Pièces détachées et accessoires](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/177-R3A-K1-B.jpg?impolicy=product)
Pièces détachées et accessoires
Find spare parts and accessories for relief valves, including spring kits, seal kits, handle kits, insert kits, and poppet kits for optimal performance.
![Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-BVM4.jpg?impolicy=product)
Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P
Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.
![Soupapes pour moyenne pression, série RV Soupapes pour moyenne pression, série RV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-relief-valves-rv-400x400.jpg?impolicy=product)
Soupapes pour moyenne pression, série RV
Swagelok propose des soupapes moyenne pression pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig), qui assureront une protection contre les surpressions dans des applications industrielles générales.![Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4 Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-RL3S4.jpg?impolicy=product)
Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4
Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.
![Soupapes proportionnelles, série PRV Soupapes proportionnelles, série PRV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/proportional-safety-relief-prv-400x400.jpg?impolicy=product)
Soupapes proportionnelles, série PRV
Swagelok propose des soupapes de sécurité proportionnelles certifiées conformes à la directive sur les équipements sous pression (DESP) 2014/68/UE catégorie IV.Überströmventil—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Service liquide ou gaz, Pressions de tarage de 0,68 à 413 bar (10 à 6000 psig), Raccordements d’extrémité de 6 à 12 mm et 1/4 à 1/2 po.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Ventilauswahl für Fluid-Probenahmesysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.
![Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.
![Überström- und Entlüftungsventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/relief-valves-640x440.jpg)
Proportionale Überströmventile, Be- und Entlüftungsventile
Proportionale Überstromventile:
Die Überströmventile der Serie R liefern einen einfachen, zuverlässigen Überdruckschutz für zahlreiche allgemeine industrielle Flüssigkeits- oder Gas-Anwendungen, mit voreingestellten Drücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6000 psig). Sie öffnen sich allmählich, wenn der Druck steigt, und schließen sich, wenn der Systemdruck unter den voreingestellten Druck fällt. Der voreingestellte Druck kann ab Werk oder am Einsatzort eingestellt werden. Proportionale Überströmventile der Serie PRV sind für PED 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert, und tragen gemäß der Druckgeräterichtlinie die CE-Bezeichnung als Sicherheitsventil nach ISO-4126-1; sie sind ab Werk mit dem voreingestellten Druck gesichert, getestet und entsprechend gekennzeichnet..
Be- und Entlüftungsventile
Entlüftungsventile von Swagelok können bei Instrumentierungsgeräten wie zum Beispiel Ventilblöcken oder Manometerabsperrventilen eingesetzt werden, damit der Druck von Messleitungen vor der Entfernung eines Instruments auf Atmosphärendruck abgelassen werden kann oder um bei der Kalibrierung des Steuerelements mitzuwirken. NPT- und SAE Außengewindeanschlüsse sind verfügbar Belüftungsventile sind manuelle Ablass-, Entlüftungs- oder Entleerungsventile mit NPT, SAE, Swagelok Rohrverschraubungen oder Rohradapter-Endanschlüssen. Eine gerändelte Kappe wird zur Sicherheit permanent am Ventilkörper angebracht. Entlüftungs- und Ablassventile sind kompakt, was die Montage erleichtert.