text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Swagelok® Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Druckregler zur Schutzgasüberlagerung sind für spezielle Anwendungsbereiche und Anforderungen ausgelegt.

Weitere Informationen anfordern

Bei der Schutzgasüberlagerung wird ein Gas in das leere Volumen eines Lagerbehälters geleitet — die Größe des Lagerbehälters spielt dabei keine Rolle. Zum Schutz der Produkte im Innern des Lagerbehälters kommt häufig ein Puffergas zum Einsatz. Diese Vorgehensweise trägt außerdem dazu bei, die Nutzungsdauer des Behälters, die Sicherheit und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verbessern.

Die Druckregler von Swagelok® zur Schutzgasüberlagerung sind in der Lage, Druckabfälle im Innern des Behälters zu erkennen. Der Druckregler wird geöffnet und es wird mehr Gas zugeführt, bis der Dampfdruck im Behälter das gewünschte Niveau erreicht. Sobald der Einstelldruck überschritten wird, wird der Regler geschlossen und der Druck kann sich stabilisieren.

Spezifikationen

Werkstoff Komponenten aus 316L-Edelstahl
Endanschlussgrößen 1/2, 1 und 2 Zoll
Betriebsdruck bis zu 232 psig (16,0 bar)
Druckregelbereiche 0,07 bis 0,14 psig (2,0 bis 4,0 in. H2O, 5 bis 10 mbar) bis hin zu 0,72 bis 11,6 psig (20 bis 321 in. H2O, 50 bis 800 mbar)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Temperatur von –4 bis 212 °F (–20 bis 100 °C)

Kataloge für Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Druckreglern zur Schutzgasüberlagerung, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Swagelok-Ressourcen zu Druckreglern

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Swagelok-Druckregler der Serie RHPS
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.

Durchflusskurve mit Regeldifferenz
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren

Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.