Swagelok® Druckminderungsregler, dombelastet
dombelastete Druckminderungsregler erfüllen die Bedingungen zahlreicher Drücke, Temperaturen und Durchflussbedingungen.
Weitere Informationen anfordernDombelastete Druckminderungsregler minimieren die Reglerdifferenz durch Ausgleich des Domdrucks mit der Kraft des Ausgangsdrucks, sie liefern dynamische Druckkontrolle für konsistenten nachgelagerten Druck bei Durchflussschwankungen und sichere Kontrolle durch Ausgleich des Domdrucks mit der Kraft des Ausgangsdrucks. .
Verfügbare Modelle sind:
Luftbeaufschlagte Ratio-Druckminderungsregler—Serie RA
Technische Daten
- Verfügbare Druckverhältnisse Dom-Ausgang: 1 zu 15, 1 zu 40 oder 1 zu 70
Optionen
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
- Manometeranschlüsse—Auswahl von 4 Konfigurationen
Differenzialdruck, dombelastete Druckminderungsregler (Serie RD[H]6DP)
Technische Dten
- Dom-Ausgang-Duckverhältnis —1:1
Optionen
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
- Manometeranschlüsse—Auswahl von 4 Konfigurationen
Kompakt, dombelastete Allzweck-Druckminderungsregler (Serie RD2)
Optionen
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
- Kein Filter—für flüssige Anwendungen
- Schalttafelbefestigungssatz (keine Demontage erforderlich)
Dombelastete Allzweck-Druckminderungsregler (Serien RD[H]6 und RD[H]8)
Technische Daten
- Dom-Ausgang-Druckverhältnis—1:1
- Anschlüsse—1/4 Zoll NPT-Innengewinde Ausgangs-Manometeranschluss
Optionen
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
- Pilotdruckregler
- Manometeranschüsse—Auswahl von 4 Konfigurationen
- Manipulationsschutz
Integrierte Pilotsteuerung, deombleastete Druckminderungsregler (Serien RD[H]10 und RD[H]15)
Technische Daten
- Dom-Ausgang-Druckverhältnis—1:1
- Pilotsteuerung für verbesserte Leistung
Optionen
- Externe Rückführung (EF) für verbesserte Leistung
- EF zum Pilotregler begrenzt auf 20 bar (290 psig)
- EF-Hauptreglerverhältnis begrenzt durch Standard-Ausgangsdruckbereich
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
- Manometeranschlüsse
Hochreine, Gasregler für hohen Durchfluss (Serie HF)
Technische Daten
- Oberflächenrauigkeit—5 µin. Ra elektropoliert
- Körperwerkstoff—Edelstahl 316L VIM-VAR
- Durchfluss bis zu 300 std L/min
Optionen
- Endanschlüsse/Montagearten: 1/4 Zoll VCR® zweiteilige Muttern, 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Integrierte Pilotsteuerung, dombelastete Druckminderungsregler (Serien RD[H]20 und RD[H]25)
Technische Daten
- Dom-Ausgang-Druckverhältnis—1:1
Optionen
- Externe Rückführung(EF) für verbesserte Leistung
- EF zum Pilotregler begrenzt auf 20 bar (290 psig)
- EF-Hauptreglerverhältnis begrenzt durch Standard-Ausgangsdruckbereich
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
Integrierte Pilotsteuerung, dombelastete Druckminderungsregler (Serien RD[H]30 und RD[H]40)
Technische Daten
- Dom-Ausgang-Druckverhältnis—1:1
Optionen
- Externe Rückführung (EF) für verbesserte Leistung
- EF zum Pilotregler begrenzt auf 20 bar (290 psig)
- EF-Hauptregler-Verhältnis begrenzt durch Standard-Ausgangsdruckbereich
- NACE MR0175/ISO 15156-konforme Modelle
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
Integrierte Pilotsteuerung, dombelastete Druckminderungsregler, Hohe Empfindlichkeit (Serien LPRD20, LPRD25, LPRD30 und LPRD40)
Optionen
- Spezialreinigung nach ASTM G93 Stufe C
Druckminderungsregler, dombelastet—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Regler?
Vergleichen Sie die Leistung unterschiedlicher Regler unter unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit unserem Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms.
Finden Sie den richtigen ReglerSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Kontrolle des Zuströmdruckeffekts (Supply Pressure Effect - SPE) in einem Regler
Der Zuströmdruckeffekt, der auch als Abhängigkeit bekannt ist, ist eine umgekehrte Beziehung zwischen den Eingangs- und Ausgangsdruckvariablen in einem Regler. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie dieses Phänomen in Ihren Druckreglern kontrollieren können.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich jemals gefragt, welche Tests für ein Produkt notwendig sind, um unter extremen Bedingungen betrieben zu werden? Sehen sie sich ein Labor hinter den Kulissen an und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie ein Druckregler-Durchflussdiagram abflachen, um die Regeldifferenz zu minimieren
Die Reglerdifferenz ist ein Problem in allen Druckminderern. Erfahren Sie, wie Sie mit domgesteuerten Reglerkonfigurationen die Reglerdifferenz minimieren und das Durchflussdiagramm abflachen können.

Verwendung eines Druckreglers zur Reduzierung der Zeitverzögerung in einem analytischen Instrumentierungssystem
Zeitverzögerung wird in analytischen Systemen oft unterschätzt und missverstanden. Eine Möglichkeit, um einer Zeitverzögerung vorzubeugen, ist ein Druckregler. Erfahren Sie, wie Sie diese Verzögerung mithilfe dieser Tipps kontrollieren können.