Swagelok ®Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF
Druckregler der Serie HF liefern präzise Drucksteuerung in hochreinen Anwendungen mit hohem Durchfluss. Das kompakte Design für hohen Durchfluss gestattet kompakte Bauweise für Bauteile und Prozessleitungen.
Weitere Informationen anfordernMechanische Gasdruckregler der Serie HF sind federbelastet und interagieren mit einem speziellen Druckabtast-Bauteil, um den Ausgangsdruck genau zu kontrollieren. Der Ausgangsdruck kann auch auf engstem Raum mühelos eingestellt werden, indem der raumsparende Griff gedreht wird, der eine fingerfeste Erfassung und einen gerändelten Durchmesser für sichere Betätigung bietet. Druckregler der Serie HF sind kompakt, können aber mit Durchflussraten von bis zu 200 std L/min betrieben werden und ermöglichen Designeffizienz beim Bau des Systems. Ein selbstzentrierender Kegel minimiert Kriechen und wird in PCTFE für leckdichtes Absperren angeboten.
Das innovative, druckabtastende Design der Druckregler der Serie HF mit einer geschweißten Membran liefert eine niedrige Reglerdifferenz, die in zahlreichen Systemen Einstellungen hinfällig macht. Das hochreine Design weist einen verbundenen Kegel für eine sichere Absperrung und Metall-auf-Metall-Abdichtungen zur Atmosphäre sowie einen Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR auf, der innen auf 5 μin. elektropoliert ist. (0,13 μm) Ra.
Druckregler der Serie HF weisen auch Folgendes auf:
- Die Fähigkeit, einen Eingangsdruck von bis 34,4 bar (500 psig) zu bewältigen
- Mechanisch verstellbarer Ausgangsdruck bis 10,3 bar (150 psig)
- Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen
- 1/4 Zoll . VCR® Metalldichtung; 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende; 1,5 Zoll und 1,125 Zoll modulare Flächenmontageanschlüsse.
Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF —Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Kompakte Größe mit Durchflussraten bis zu 200 std L/min; Maximale Eingangsdrücke bis 34,4 bar (500 psig); Manuell einstellbare Ausgangsdrücke bis 10,3 bar (150 psig); Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen; Endanschlüsse: 1/4 Zoll VCR®, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende, 1,5 Zoll und 1,125 Zoll Flächenmontage
Präzise Drucksteuerung; Manipulationssichere Konstruktion; Hochreine Konstruktion; Voreingestellte und einstellbare Modelle erhältlich

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Regler?
Vergleichen Sie die Leistung unterschiedlicher Regler unter unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit unserem Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms.
Finden Sie den richtigen ReglerSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Kontrolle des Zuströmdruckeffekts (Supply Pressure Effect - SPE) in einem Regler
Der Zuströmdruckeffekt, der auch als Abhängigkeit bekannt ist, ist eine umgekehrte Beziehung zwischen den Eingangs- und Ausgangsdruckvariablen in einem Regler. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie dieses Phänomen in Ihren Druckreglern kontrollieren können.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich jemals gefragt, welche Tests für ein Produkt notwendig sind, um unter extremen Bedingungen betrieben zu werden? Sehen sie sich ein Labor hinter den Kulissen an und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie ein Druckregler-Durchflussdiagram abflachen, um die Regeldifferenz zu minimieren
Die Reglerdifferenz ist ein Problem in allen Druckminderern. Erfahren Sie, wie Sie mit domgesteuerten Reglerkonfigurationen die Reglerdifferenz minimieren und das Durchflussdiagramm abflachen können.

Verwendung eines Druckreglers zur Reduzierung der Zeitverzögerung in einem analytischen Instrumentierungssystem
Zeitverzögerung wird in analytischen Systemen oft unterschätzt und missverstanden. Eine Möglichkeit, um einer Zeitverzögerung vorzubeugen, ist ein Druckregler. Erfahren Sie, wie Sie diese Verzögerung mithilfe dieser Tipps kontrollieren können.