サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション
以下の仕様のメタル・コア・ホース・エンド・コネクションを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6 mm)
- 316ステンレス鋼、炭素鋼
- Swagelok®チューブ・アダプター、37° JIC(AN)めすスウィベル、NPTおねじ、Swagelok®チューブ継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — Verbinder für Thermoplastikschlauch
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間