text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 3/4인치 FNPT

316 SS 2-way valve with 3/4 in. FNPT, PTFE seats, spring-loaded design, and chevron packing. Swing-out body ensures reliable, low-maintenance shutoff.

型番: SS-65TF12

仕様

属性
ボール型/ステム材質 스테인리스강
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4인치
コネクション1 タイプ 암나사 NPT
コネクション2 サイズ 3/4인치
コネクション2 タイプ 암나사 NPT
最大Cv 31
ファスナー材質 316 스테인리스강
フランジ・シール材質 탄화플루오르 FKM
フロー・パターン 2-Way, 개폐, 직선형
ハンドル・カラー 검정색
ハンドル・タイプ 레버
低排出ガス認定
室温における最高使用圧力 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
シート材質 강화 PTFE
シート・スプリング材質 316 스테인리스강
サービス・クラス 일반
ステム・ベアリング材質 합금 X750
試験 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 3/4인치 FNPT

型番: SS-65TF12
カタログを見る

316 SS 2-way valve with 3/4 in. FNPT, PTFE seats, spring-loaded design, and chevron packing. Swing-out body ensures reliable, low-maintenance shutoff.

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

SS-65TF12 — 스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 3/4인치 FNPT

属性
ボール型/ステム材質 스테인리스강
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4인치
コネクション1 タイプ 암나사 NPT
コネクション2 サイズ 3/4인치
コネクション2 タイプ 암나사 NPT
最大Cv 31
ファスナー材質 316 스테인리스강
フランジ・シール材質 탄화플루오르 FKM
フロー・パターン 2-Way, 개폐, 직선형
ハンドル・カラー 검정색
ハンドル・タイプ 레버
低排出ガス認定
室温における最高使用圧力 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
シート材質 강화 PTFE
シート・スプリング材質 316 스테인리스강
サービス・クラス 일반
ステム・ベアリング材質 합금 X750
試験 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-65TF16 Messing 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62EF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62PS4-5228 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-62TSC8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 製品を見る
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 製品を見る
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo 製品を見る
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63PS8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-63TF8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-63TS10 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12-JK Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12-JL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS16MM Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS18MM Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-E Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-JLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-63TSW12T Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 製品を見る
SS-63TSW8P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 製品を見る
SS-63TSW8T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 製品を見る
SS-63TVCR8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 製品を見る
SS-65TF12-JL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-65TF12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-65TF16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-65TF16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-65TF16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-65TS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TS16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TS16-SC11 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TS25MM 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TSC16 316 ステンレス鋼 1 インチ サニタリー・クランプ継手 1 インチ サニタリー・クランプ継手 製品を見る
SS-65TSW12P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-65TSW16P 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ差し込み溶接 1 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-65TSW16T 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 製品を見る
SS-67TF20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTめねじ 1 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-67TF24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTめねじ 1 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-67TS24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-67TSW24P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-68TF32 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTめねじ 2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-68TSW32P 316 ステンレス鋼 2 インチ パイプ差し込み溶接 2 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。