text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible (FM) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 316L, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 91,4 cm (36 po)

Réf. pièce : SS-FM4TA4TA4-36

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Longueur de flexible 36 po
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Pressions et températures nominales max. 119 bar (1736 psig)
Température minimale, °F (°C) -325 (-198)
Pression nominale à température ambiante 3100 PSIG / 213 BAR
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Flexible métallique série FM

Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Flexible (FM) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 316L, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 91,4 cm (36 po)

Réf. pièce : SS-FM4TA4TA4-36
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Flexible métallique série FM
Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.

Spécifications

SS-FM4TA4TA4-36 — Flexible (FM) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 316L, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 91,4 cm (36 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Longueur de flexible 36 po
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Pressions et températures nominales max. 119 bar (1736 psig)
Température minimale, °F (°C) -325 (-198)
Pression nominale à température ambiante 3100 PSIG / 213 BAR
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-FM12SL12SL12-18 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-FM4SL4PM4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-FM4SL4PM4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-FM4SL4SL4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-FM4SL4SL4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-24 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-48 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Afficher le produit
SS-FM6SL6PM6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-FM6SL6SL6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-FM6SL6SL6-36 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-FM8SL8PM8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-FM8SL8SL8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-FM8SL8SL8-48 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.