|
Entlüftingsventil, Edelstahl 316, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
Part #: SS-4P-4M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
퍼지 밸브, 직선형스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Entlüftingsventil, Edelstahl 316, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
Log in or Register to view price
Catalogs
퍼지 밸브, 직선형
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Specifications
SS-4P-4M — Entlüftingsventil, Edelstahl 316, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Value |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 핸들 스타일 | 널드(Knurled) |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-4P-4M | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-4P-6M | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| S-4P-4M | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4P-2M | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4P-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-4P-4T | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-4P-6M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4PM2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4PST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.