text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,7

Réf. pièce : B-QF4-B-4PM

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,7

Réf. pièce : B-QF4-B-4PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Körper
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Spécifications

B-QF4-B-4PM — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,7

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.