text.skipToContent text.skipToNavigation

Цельносварной проходной фильтр из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, размер пор 7 мкм

Код изделия: SS-4FW4-7

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Характеристика Размер пор элемента 7 мкм
Размер фильтрующего элемента 7 мкм
Максимальная температура, °F (°C) 900 (482)
Минимальная температура, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Проходные сварные фильтры

Удаляйте посторонние примеси в виде твердых частиц в газообразных или жидких средах в условиях ограниченного пространства (фильтры проходного типа) или при обслуживании без извлечения из системы (фильтры Т-образного типа) с помощью фильтров Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Цельносварной проходной фильтр из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, размер пор 7 мкм

Код изделия: SS-4FW4-7
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Проходные сварные фильтры
Удаляйте посторонние примеси в виде твердых частиц в газообразных или жидких средах в условиях ограниченного пространства (фильтры проходного типа) или при обслуживании без извлечения из системы (фильтры Т-образного типа) с помощью фильтров Swagelok.

Технические характеристики

SS-4FW4-7 — Цельносварной проходной фильтр из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, размер пор 7 мкм

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Характеристика Размер пор элемента 7 мкм
Размер фильтрующего элемента 7 мкм
Максимальная температура, °F (°C) 900 (482)
Минимальная температура, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4FW-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4FW-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4FW2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4FW2-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4FW4-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4FW4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4FW5-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4FW5-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4FW5-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4FW-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4FWS-05 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4FWS-VCR-05 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Просмотр изделия
SS-4FW-VCR-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Просмотр изделия
SS-4FW-VCR-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Просмотр изделия
SS-6FW-MM-15 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6FW-MM-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6FW-MM-7 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6FWS-MM-05 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.