|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/8 po, épaulement droit
Код изделия: SS-2-HN-2RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Шестигранные ниппелиШестигранный ниппельный фитинг обеспечивает надежное линейное соединение труб с удобным доступом под ключ – оптимально для плотных сборок и критичных трубопроводных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/8 po, épaulement droit
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Шестигранные ниппели
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-2-HN-2RS — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/8 po, épaulement droit
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 in. |
| Тип соединения 1 | Male NPT |
| Размер соединения 2 | 1/8 in. |
| Тип соединения 2 | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-4-HN | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-8-HN | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-8-HN | Alloy 400 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-HN | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-HN-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12-HN-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-HN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-HN-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16-HN-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-24-HN | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-HN | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-HN-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-HN | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-10K | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | 1/4 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-HN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-HN-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-6-HN-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-HN-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-HN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-10K | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | 1/2 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。