text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 4 mm

Art.-Nr.: SS-4M0-C

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 4 mm
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 4 mm

Art.-Nr.: SS-4M0-C
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

SS-4M0-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 4 mm

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 4 mm
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-400-C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.