Swagelok®フランジ・アダプター
Swagelok®フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。
フランジ・アダプターを見るLes adaptateurs à bride Swagelok assurent une transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure. Ils sont usinés à partir de pièces forgées monoblocs, ce qui leur confère une résistance optimale au niveau de la transition et limite les risques de fuites.
Disponibles dans plusieurs alliages et plusieurs modèles, nos adaptateurs à bride peuvent satisfaire les exigences de toutes sortes d’applications. Pour ce qui est de la face de la bride, l’utilisateur peut choisir entre différents types : face plate, face surélevée ou avec joint torique (RTJ). Disponibles avec des brides conformes aux normes ANSI, DIN, EN et JIS, les adaptateurs sont proposés avec des caractéristiques diverses, qu’il s’agisse de la taille des brides, de la classe de pression ou du type d’étanchéité. L’une des extrémités des adaptateurs à bride peut être un raccord pour tube Swagelok contrôlable avec méplats de serrage sur le corps pour faciliter l’assemblage, ou un autre type de raccordement selon les besoins du système.
Vous avez des questions sur les adaptateurs à bride ?
フランジ・アダプターのカテゴリー
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.