Sondes thermométriques Swagelok®
Protégez vos thermomètres à spirale bimétallique Swagelok des dommages causés par des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs avec des sondes thermométriques Swagelok.
Demander des informations sur les sondes thermométriquesLes thermowells Swagelok permettent de retirer les thermomètres pour les remplacer ou les entretenir sans affecter le process ou le système, tout en protégeant les thermomètres contre les dommages pouvant être causés par les fluides du process. Ils peuvent accueillir des longueurs de tige de thermomètre de 63,5 à 305 mm (2,5 à 12 po) dans des configurations à tige réduite, droite et conique.
Le matériau standard de fabrication est l’acier inoxydable 304. L’acier inoxydable 316 est également disponible lorsqu’une résistance à la corrosion plus importante est nécessaire. Les options disponibles comprennent des extensions du revêtement calorifuge pour une utilisation dans des applications à tuyauterie isolée, une chaîne et un capuchon de protection en acier inoxydable et un raccordement à l’instrument type G1/2B femelle.
Caractéristiques techniques des thermowells
Raccordement au process | Bride à face surélevée ASME B16.5, raccord sanitaire Kwik-Clamp conforme aux normes 3-A, filetage NPT, soudure par emboîtement |
Raccordement à l’instrument | Filetage cylindrique NPSM 1/2 po pour joints mécaniques (standard) ; raccordement de type G1/2B (option) |
Dimension | Alésage 6,6 mm (0,260 po) ; raccordements au process de 1/2 à 2 po |
Catalogues des thermowells
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

La norme API 682 et vous : fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.