Probenahmezylinder von Swagelok®
Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen.
Probenahmezylinder anzeigenMit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.
Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.
Unser Angebot umfasst:
- Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
- Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
- Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
- Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
- Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen
Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.
Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?
Sample Cylinder Categories

Double-Ended Cylinders
Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.

Single-Ended Cylinders
Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.

Spare Parts and Accessories
Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.
Sample Cylinders Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Products: Double-ended sample cylinders in 304L and 316L stainless steel; Cylinder valves; Rupture disc units and rupture disc tees; Sample cylinder accessories
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400

Swagelok® Sampling System Training
Learn to design effective sampling systems and diagnose and eliminate issues with existing systems, increasing accuracy and efficiency, and reducing costs. Gain valuable knowledge from seasoned instructors, each with over 30 years’ experience, no matter your industry or level of experience.
Explore Sampling TrainingSwagelok Resources Curated for You

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with compromised samples.

Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs
Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.

Boost Quality by Selecting the Right Grab Sampling System
Learn how to select the right grab sampling system and other grab sampling basics and best practices to ensure end product quality from Swagelok.

How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies
There are several common fluid systems that successful plant operation depends on and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources.