Raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok®
Les raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp sont conçus pour des secteurs comme l’agroalimentaire ou la pharmacie, dans lesquels la propreté est primordiale. Ils se connectent et se déconnectent rapidement et facilement lors des opérations de nettoyage et de maintenance.
Voir des raccords sanitairesLes raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok® sont utilisés dans toutes sortes d’applications biotechnologiques et pharmaceutiques pour assurer un écoulement fiable des fluides. Avec un état de surface offrant un niveau élevé de propreté, les raccords sanitaires sont également adaptés aux applications du secteur agroalimentaire et de l’industrie laitière.
Ces raccords utilisés dans diverses applications sont assemblés avec un joint d’étanchéité adapté aux conditions de l’application comme la pression ou la température. Une butée métallique limite le mouvement de la bague, empêche un serrage excessif et permet de comprimer le joint avec précision. La conception facilite les raccordements et le nettoyage, et favorise la drainabilité du système.
Vous avez des questions sur les raccords sanitaires ?
Sanitary Fittings Categories

Sanitary Clamp Fittings
Browse a variety of sanitary clamp fittings designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical.
Catalogues des raccords sanitaires
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.