Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 3/4 дюйма
- Нерж. сталь 316, латунь
- Протектор дренажного отверстия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-MD-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - SS-MD-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - SS-MD-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-MD-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-MD-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - B-MD-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - SS-MD-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Caps
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-400-C-MD 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-600-C-MD 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов