Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel
Erhältliche Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel:
- Snoop® Lecksuchflüssigkeiten
- Goop™ Gewindeschmiermittel
- SWAK™ PTFE-Gewindedichtband sowie PTFE-freie Gewindedichtmittel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — Blue Goop™
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-BGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) Temperatures up to 400 F (204 C) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — PURE Goop™
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-PGC 1 lb. (450 g) Temperature up to 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperature up to 350 F (176 C) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — Silver Goop™
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-SGC 1 lb. (450 g) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 1500 F (815 C) - - - -
Schmiermittel — Gewindeschmiermittel — VAC Goop™
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperatures up to 300 F (148 C) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden