Recambios y Accesorios — Tubo de Derrame
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Recambios y Accesorios — Tubo de Derrame
Los extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras.
Sample Cylinders, Accessories, and Outage Tubes
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-DTM4-F4-023 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. x 2.31 in. | Male NPT with Tube Stub | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-DTM4-F4-104 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. x 10.4 in. | Male NPT with Tube Stub | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.