Catalogs
Leak Detectors — Liquid Leak Detectors — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector
Sniff out even small, hard-to-reach leaks with Snoop® Liquid Leak Detector, featuring a flexible snooper tube and sustained bubbling action.
Leak Detectors Lubricants and Sealants Snoop SWAK PTFE Tape Goop
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Similar Products
|
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-RC-SNOOP-8OZ | 8 oz. (236 mL) | –65 to 200°F (–54 to 93°C) | - | - | - | View Product |
| MS-RC-SNOOP-GAL | 1 gallon (3.8 L) | –65 to 200°F (–54 to 93°C) | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.