Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.