Swagelok® Rohrverschraubungen für mittleren Druck (Serie FK)
Die Mitteldruckverschraubungen der Serie FK von Swagelok haben neue Maßstäbe für Fluidsystemanschlüsse in anspruchsvollen Anwendungen wie der Öl- und Gasförderung, in Forschung und Entwicklung sowie auf dem Wasserstoffmarkt gesetzt. Sie bieten zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für komplexe Systeme im Bereich der Fluidförderung und Gasabdichtung.
Alle Rohrverschraubungen für mittleren Druck anzeigenRohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® lassen sich bis zu fünfmal schneller montieren als vergleichbare Konus- und Gewindeverschraubungen und reduzieren so den Zeitaufwand für die Installation sowie die Montage- und Wartungskosten. Die Verschraubungen sorgen für eine vibrationsfeste und leckagefreie Gasabdichtung für Anwendungen bis 1378 bar (20.000 psig). Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen es auf sichere Hochdruckverbindungen ankommt.
Diese Mitteldruckverschraubungen sind zuverlässig und effizient, bieten robuste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen und schützen Mitarbeiter und Umwelt gleichermaßen. Sie erfüllen die EC-79-Normen für Wasserstoffanwendungen bis 700 bar (10.150 psig) und sind mit einer vormontierten Patrone für eine einfache und präzise Installation ausgestattet. Die einfache zweiteilige Konstruktion mit farbcodierten Klemmringen gewährleistet eine korrekte Ausrichtung und Installation mit Standardwerkzeug. Der Körper aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 bietet eine leichte und platzsparende Lösung. Die Verschraubungen der Serie FK sind auch in Ausführungen nach NACE MR0175/ISO 15156 lieferbar.
Categorías de Accesorios de Media Presión
Conectores hembra
Cree conexiones seguras con conectores hembra para racores para tubo, diseñados para recibir y sujetar los conectores macho.
Conectores macho
Construya conexiones sin fugas en instrumentación de procesos y aplicaciones industriales con conectores macho para tubo de media presión.
Pasamuros
Haga transferencias fiables de fluidos con un pasamuros diseñado específicamente para el paso de una conexión a tubo a través de un panel o tabique de acero.
Recambios y Accesorios
Juegos de tuercas y férulas y galgas de inspección de media presión para racores para tubo.
Tapones para tubo y tapones para racor
Presurice los sistemas de fluidos tapando las conexiones de media presión o tapando los puertos.
Uniones
Combine fácilmente el tubo con un codo, una te o una unión recta, disponible en acero inoxidable 316 para los racores para tubo de media presión.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kataloge
Die Verschraubungen der Serie FK aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 sind in gerader, winkliger sowie in T-Form erhältlich, damit Ihre Konfigurationsanforderungen an ein leichtes, platzsparendes Design erfüllt sind. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör sowie Tipps für die Installation.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Comparaison des raccords pour tubes (série FK)
Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.
Comparez les raccords고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
agi industries
Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。
導入事例:オフショア・オイルのオペレーター
既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。
Empa、スウェージロックとの共同研究により、水素輸送の革新的な技術開発を実現
スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スウェージロックと共同で水素を利用した輸送ソリューションの実現可能性について研究しています。最近の研究成果として、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに採用したことが挙げられます。従来のSwagelokチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したことで、取り付け作業が大幅に簡素化され、気密性、信頼性、安全性が向上しました。
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ
初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。