Soupapes Swagelok®
Les soupapes proportionnelles Swagelok® offrent une protection contre les surpressions dans des applications industrielles générales et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Les purgeurs et vannes de purge permettent d’évacuer ou de mettre à l’atmosphère la pression d’une ligne de mesure.
Voir des soupapesLes soupapes proportionnelles série R Swagelok® s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente. Elles constituent un dispositif de protection simple et fiable contre les surpressions pour le personnel et aident à maintenir les paramètres du process. Les pressions de tarage peuvent être configurées en usine ou facilement ajustées sur le terrain pour s’adapter à des conditions d’exploitation changeantes. Les soupapes moyenne pression série RV Swagelok® peuvent être utilisées dans des applications dont les pressions de service vont jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).
Les soupapes proportionnelles série PRV Swagelok® sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1. La pression de tarage est indiquée sur les soupapes qui sont tarées, testées et verrouillées en usine.
Les purgeurs série BV Swagelok® peuvent être utilisés avec des dispositifs d’instrumentation – manifolds multivannes ou vannes pour manomètres par exemple – pour retirer un instrument en toute sécurité ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Ils sont disponibles avec une certification « faibles émissions » selon la norme API 624 pour lutter contre les émissions fugitives.
Les vannes de purge série P Swagelok® sont des vannes manuelles de mise à l’atmosphère ou de vidange. Des bouchons moletés sont montés en permanence sur le corps des vannes pour garantir la sécurité. Les purgeurs comme les vannes de purge sont d’une conception compacte pour faciliter leur installation.
Vous souhaitez en savoir plus sur les soupapes, les purgeurs ou les vannes de purge ?
Überströmventile — Kategorien
Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P
Kompakte und leicht zu installierende Entlüftungsventile für Messgeräte und sowie Spülventile wie manuelle Entlüftungs- oder Ablassventile.
Ersatzteile und Zubehör
Ersatz- und Zubehörteile für Überströmventile, einschließlich Sets für Federn, Dichtungen, Griffe, Einsätze und Ventilkegel.
Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV
Flexibler und zuverlässiger Überdruckschutz, zertifiziert nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV und mit CE-Kennzeichnung nach ISO 4126-1.
Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV
Proportionale Überströmventile für flüssige oder gasförmige Medien mit hohen bis niedrigen Drücken, die sich mit steigendem Druck langsam öffnen.
Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV
Zuverlässiger Überdruckschutz in industriellen Anwendungen mit festem oder einstellbarem Druck und Kontermutter.
Catalogues des soupapes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой, Значения давления срабатывания от 0,68 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм изб.), Торцевые соединения диаметром от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。
圧力逃がし弁
圧力逃がし弁 Rシリーズを使用すると、さまざまな液体またはガスの一般産業アプリケーションにおいて、容易かつ確実に過剰圧力を防止することができます(設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで)。圧力逃がし弁 Rシリーズは加わる圧力に比例して徐々に開き、システム圧力が設定圧力を下回ったときに閉じます。安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、5つの設定スプリング圧力範囲を持つバルブで、認証を取得しています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。
ブリード・バルブ/パージ・バルブ
Swagelokブリード・バルブを使用すると、計器を取り外す前のシグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行うことができます。エンド・コネクションは、NPTおねじまたはSAEおねじを選ぶことができます。Swagelokパージ・バルブはブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとして使用可能な手動式のバルブで、さまざまなエンド・コネクション(NPTねじ、SAEねじ、Swagelok®チューブ継手、チューブ・アダプター)を選ぶことができます。