Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 25 mm (1/4 a 1 pulg)
- –28°C (–20°F) a 343°C (650°F)
- Acero inoxidable 316, acero al carbono
- 252 bar (3660 psig) a 413 bar (6000 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10 — Straight Pattern
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4GUF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT SS-4GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-8GUF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT SS-8GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간