フィルター — 液体除去用フィルター
以下の仕様のフィルターを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm)
- –17~204°C
- 316ステンレス鋼
- 5.23~6.89 MPa
- 最大流量:48~700 std L/min
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-FCB 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-FCE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間