カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.