Clapets anti-retour — Clapets de sur-débit
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/8 à 1/2 po)
- –23°C (–10°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable
- 294 bar (4280 psig) à 413 bar (6000 psig)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Check Valves — Excess Flow Valves — Fixed Pressure
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-XSF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-XSS4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-XSS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-XSS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間