|
316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 in. Female Swagelok VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Green Round Handle
Art.-Nr.: 6LV-DFFR8-P-GR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade, Manuelle BetätigungErfüllen Sie die hochreinen oder ultrahochreinen Systemanforderungen mit Swagelok-Membranventilen, die in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen für zahlreiche Anwendungen verfügbar sind. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 in. Female Swagelok VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Green Round Handle
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade, Manuelle Betätigung
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DF series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Welding should be done by qualified personnel as outlined in Section IX of the ASME Boiler Code. Weld filler material should be the same as the base material.
Technische Daten
6LV-DFFR8-P-GR — 316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 in. Female Swagelok VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Green Round Handle
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Steuerkopfart | Manuell |
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316L VAR |
| Reinigungsverfahren | Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde |
| Maximaler Cv | 0.62 |
| Ventilkörper | 2-WegeGerade |
| Grifffarbe | Grün |
| Griffart | Rund |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 150 (65) |
| Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich | 65°C bei 20,6 BAR/150°F bei 300 PSIG |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -10 (-23) |
| Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich | 20,6 BAR bei 20 °C /300 PSIG bei 70 °F |
| Sitzwerkstoff | PCTFE |
| Oberflächengüte | 0,13 µm (5 µin) Ra |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
