text.skipToContent text.skipToNavigation
ニードル・バルブ

Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)

Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。

ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。
メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)を見る

Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。

Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。

アプリケーションに適したニードル・バルブを選定する

専門スタッフに相談する

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは素早く取り付けることができ、漏れなく締め切り、耐久性に優れているため、一般産業アプリケーションでの安全性向上を実現します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

トグル・バルブ

トグル・バルブ

コンパクトなトグル・バルブには、ステンレス鋼製または真ちゅう製、手動式または空気作動式、ストレート型またはアングル型があります。

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

316ステンレス鋼製ブローダウン・バルブは、安全性の高いユニオン・ボンネット構造、ならびに高温でも使用可能なGrafoil®製パッキンを採用しています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)

ニードル・バルブ

Swagelokニードル・バルブには、一般ユーティリティー用、ボンネット一体型、ボンネットねじ込み型、鍛造製ボディ、トグル、過酷条件用ユニオン・ボンネット型、計装用ブローダウン、コンパクト・ゲージ、無回転ステム式、上昇プラグ型があります。最高使用圧力は310.0 MPaです。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型があり、手動式または空気作動式を選ぶことができます。

メータリング・バルブ

Swagelokメータリング・バルブを使用すると、低流量、中流量、高流量のアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型、ダブル型があります。最高使用圧力は34.4 MPaです。さまざまなハンドル・オプション(きざみ付きハンドル、丸ハンドル、バーニア・ハンドル、スロット付きハンドル、トルク調節機能付きハンドル)により、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.