サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — Connectors for Thermoplastic Hose
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプS-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間