text.skipToContent text.skipToNavigation

Manifold para instrumentación de 3 válvulas de acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x Brida (MSS), Obturador esférico

Referencia #: SS-V3NBF8-FL

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 Conexiones a Instrumentación
Tipo de conexión 2 Brida
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Conexión a proceso 1/2 pulg. NPT hembra
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
3 válvulas, Obturador esférico

Con menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manifold para instrumentación de 3 válvulas de acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x Brida (MSS), Obturador esférico

Referencia #: SS-V3NBF8-FL
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

3 válvulas, Obturador esférico
Con menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas.

Especificaciones

SS-V3NBF8-FL — Manifold para instrumentación de 3 válvulas de acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x Brida (MSS), Obturador esférico

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 Conexiones a Instrumentación
Tipo de conexión 2 Brida
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Conexión a proceso 1/2 pulg. NPT hembra
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-V3NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-V3NBF8-FL-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange Ver producto
SS-V3NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-V3NBFL 316 Stainless Steel Instrumentation Connection Flange Instrumentation Connection Flange Ver producto
SS-V3NBM8-F8-11421 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.