text.skipToContent text.skipToNavigation
vapodétendeurs chauffés électriquement

Vapodétendeurs chauffés électriquement Swagelok®

Le vapodétendeur chauffé électriquement série KEV est conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses et peut vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz pour les empêcher de se condenser.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Le régulateur série KEV est un vapodétendeur chauffé électriquement conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons gazeux. Il comporte un élément chauffant qui est en contact direct avec le fluide du process pour obtenir une efficacité thermique maximale et faciliter le nettoyage. Disponible avec un mécanisme de détection à membrane ou à piston, le régulateur série KEV est adapté aux zones dangereuses et comprend un contrôleur de température intégré.

Le contrôleur électronique est capable d’annuler les réglages de température pour empêcher la surchauffe du régulateur sans interrompre la vaporisation. Avec son faible volume interne et sa conception polyvalente, le régulateur série KEV permet aux utilisateurs d’adapter le produit aux besoins d’applications spécifiques pour ce qui est de la sensibilité ou de la pression de sortie, ce qui en fait une solution flexible adaptable à diverses conditions de vaporisation ou de préchauffage.

Le vapodétendeur série KEV est certifié ATEX, IECEx et CSA pour les environnements critiques/dangereux, comme indiqué dans le catalogue de produits, et sa classe de température est T3 pour toutes les plages de température de l’élément chauffant.

Consultez notre liste de vidéos sur les régulateurs qui contient quatre vidéos montrant comment les régulateurs série KEV peuvent aider à éviter les temps d’arrêt.

Caractéristiques techniques

Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Plages de régulation0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 248 bar (3600 psig)
Coefficient de débit0,02 ou 0,06
ÉlectriquesAlimentation : 120 V et 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz
Puissance nominale de l’élément chauffant : 50 W, 100 W, 150 W et 200 W
Plage de contrôle de la température23 à 193°C (75 à 380°F)
Certification pour une utilisation dans des environnements dangereux/atmosphères explosives
  • ATEX (Europe) et IECEx (international) – Groupe II, Catégorie 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Températures ambiantes : –20 à 60°C (–4 à 140°F)
  • CSA (Canada et États-Unis) – Classe I, Division 1, Groupes B, C et D ; T3 ; Type de boîtier CSA 4
    Températures ambiantes : –50 à 50°C (–58 à 122°F)

Découvrez comment maximiser la disponibilité et limiter les défaillances de vos systèmes avec le vapodétendeur série KEV de Swagelok.

Lire l’article

Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.