text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма

Réf. pièce : SS-8-TA-7-6

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material Acero inoxidable 316
Bored Through No
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 pulg.
Connection 1 Type Adaptador a tubo Swagelok®
Connection 2 Size 3/8 pulg.
Connection 2 Type NPT hembra
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Straights

Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма

Réf. pièce : SS-8-TA-7-6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Straights

Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.

Spécifications

SS-8-TA-7-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма

Attribut Valeur
Body Material Acero inoxidable 316
Bored Through No
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 pulg.
Connection 1 Type Adaptador a tubo Swagelok®
Connection 2 Size 3/8 pulg.
Connection 2 Type NPT hembra
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
B-10-MTA-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
B-10-TA-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-12-MTA-1-4RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
B-12-TA-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-400-A-4ANF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Innengewinde 37° Afficher le produit
B-4-TA-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-4-TA-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-4-TA-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-4-TA-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-6-TA-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-6-TA-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-8-MTA-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
B-8-TA-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10-TA-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-10-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-A-12ANF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-12AN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-TA-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-12-TA-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-12-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-12-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-TA-7-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-A-16ANF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами 1 дюйм Внутр. резьба 37° с развальцовкой Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-16-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-16-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-16-TA-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-16-TA-1-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Macho AN 37° Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-16-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-16-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-16-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16-TA-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-16-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-18-MTA-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-18-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-18-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-1-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-200-A-2ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Hembra AN 37° Afficher le produit
SS-200-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Afficher le produit
SS-20-TA-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-24-TA-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-2-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-2-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-2-TA-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-2-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-2-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-2-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-2-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-2-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-2-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-32-TA-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Adaptador tubo Swagelok® preensamblado 2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-400-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Afficher le produit
SS-4-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-4-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Afficher le produit
SS-4-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-4-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-4-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-600-A-6ANF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°めすAN Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-8-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-8-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit
SS-8-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.