text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Winkelverschraubung, PFA, 3/8 Zoll Rohrverschraubung

Код изделия: PFA-620-9

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса PFA➄
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 Zoll
Тип соединения 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Размер соединения 2 3/8 Zoll
Тип соединения 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37060704
eClass (5.1.4) 37070501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070501
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Угольники 90°

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Winkelverschraubung, PFA, 3/8 Zoll Rohrverschraubung

Код изделия: PFA-620-9
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Угольники 90°
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

PFA-620-9 — Swagelok Winkelverschraubung, PFA, 3/8 Zoll Rohrverschraubung

Атрибут Значение
Материал корпуса PFA➄
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 Zoll
Тип соединения 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Размер соединения 2 3/8 Zoll
Тип соединения 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37060704
eClass (5.1.4) 37070501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070501
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6MO-400-9 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
6MO-810-9 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1010-9 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-10M0-9 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1210-9 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-12M0-9 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1410-9 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-15M0-9 Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1610-9 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-16M0-9 Messing 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1810-9 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-400-9 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-600-9 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-6M0-9 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-810-9 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-8M0-9 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
HC-400-9 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
HC-810-9 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
M-400-9 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
M-810-9 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
PFA-420-9 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
PFA-820-9 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
S-10M0-9 Kohlenstoffstahl 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
S-1210-9 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
S-1610-9 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
S-600-9 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
S-810-9 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-100-9 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1010-9 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-10M0-9 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1210-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1210-9SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-12M0-9 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1410-9 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-15M0-9 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1610-9 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-16M0-9 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-18M0-9 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-2000-9 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-200-9 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-20M0-9 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-22M0-9 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-2400-9 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-25M0-9 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-28M0-9 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-300-9 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-30M0-9 316 Stainless Steel 30 mm Swagelok® Tube Fitting 30 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3200-9 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3M0-9 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-9SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4M0-9 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-500-9 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-9 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-600-9SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-9 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6M0-9-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-9-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-810-9SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8M0-9 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
T-400-9 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.