text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 12 mm x filetage NPT mâle 1/2 po

Réf. pièce : SS-12M0-2-8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 мм
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 дюйма
Type du raccordement 2 Наруж. резьба NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 12 mm x filetage NPT mâle 1/2 po

Réf. pièce : SS-12M0-2-8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-12M0-2-8 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 12 mm x filetage NPT mâle 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 мм
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 дюйма
Type du raccordement 2 Наруж. резьба NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6MO-600-2-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-810-2-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-810-2-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-100-2-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1010-2-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1010-2-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-10M0-2-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-10M0-2-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-10M0-2-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-1210-2-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-12M0-2-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1410-2-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-200-2-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-200-2-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-300-2-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-3M0-2-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-400-2-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-2-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-400-2-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-2-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-400-2-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-2-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-5-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-500-2-4 Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-2-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-2-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-2-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-600-2-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-2-6RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-600-2-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-2-8RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-6M0-2-2RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-6M0-2-4 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-6M0-2-4RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-810-2-12 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-810-2-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-810-2-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-810-2-6RT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-810-2-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-810-2-8RT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-8M0-2-2RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-8M0-2-4RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
PFA-420-2-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
PFA-420-2-4 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
PFA-620-2-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
PFA-820-2-8 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-1210-2-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-1610-2-16 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-400-2-2 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-400-2-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-400-2-4ST Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
S-600-2-2 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-600-2-4 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-600-2-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-600-2-6ST Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
S-600-2-8 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
S-810-2-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
S-810-2-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
S-810-2-8ST Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-100-2-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-100-2-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1010-2-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-1010-2-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1010-2-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1010-2-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-4PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-6PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-10M0-2-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-12PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-1210-2-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-8PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1210-2-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-4PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-6PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-8PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-2-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-15M0-2-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-15M0-2-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-12PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-16PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-2-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-16M0-2-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-2-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-2-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-2-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-2-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-2-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2000-2-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2000-2-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Afficher le produit
SS-200-2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-2-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-2-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-2-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-2-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-2-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-2-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-2-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-2-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Afficher le produit
SS-25M0-2-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-25M0-2-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-300-2-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-300-2-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-3M0-2-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-3M0-2-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-2PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-400-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-4PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-400-2-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-2-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4M0-2-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4M0-2-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4M0-2-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-500-2-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-500-2-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-4PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-600-2-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-6PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-600-2-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-600-2-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-600-2-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-2PR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-4PR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6M0-2-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-4PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-6PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-810-2-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-8PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-810-2-8SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-810-2-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-810-2-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-2PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-4PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8M0-2-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.