text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

Art.-Nr.: SS-400-2-4RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/4 in.
Typ Verbindung 2 Male ISO Tapered Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

Art.-Nr.: SS-400-2-4RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Technische Daten

SS-400-2-4RT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/4 in.
Typ Verbindung 2 Male ISO Tapered Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-2000-2-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2000-2-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-200-2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-2-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-2-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-200-2-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-2-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-20M0-2-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-20M0-2-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-2400-2-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2400-2-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-25M0-2-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-300-2-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-300-2-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-3M0-2-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.