|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 1 1/2 in. Tube OD x 1 1/2 in. Male NPT
Réf. pièce : SS-2400-2-24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Coudes à 90°Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 1 1/2 in. Tube OD x 1 1/2 in. Male NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Coudes à 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-2400-2-24 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 1 1/2 in. Tube OD x 1 1/2 in. Male NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 Stainless Steel |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 1/2 in. |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Dimension du raccordement 2 | 1 1/2 in. |
| Type du raccordement 2 | Male NPT |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-400-2-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-400-2-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-400-5-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-500-2-4 | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-2 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-6RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-600-2-8RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-6M0-2-2RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-810-2-12 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-810-2-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-810-2-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-810-2-6RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-810-2-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-810-2-8RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-8M0-2-2RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| B-8M0-2-4RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-1210-2-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-1610-2-16 | Acier au carbone | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-400-2-2 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-400-2-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-400-2-4ST | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| S-600-2-2 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-600-2-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-600-2-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-600-2-6ST | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| S-600-2-8 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-810-2-6 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-810-2-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| S-810-2-8ST | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-100-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-100-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12PR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12PR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16PR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16W | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-200-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-200-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-200-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-200-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-200-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 7/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-300-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-300-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-2W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-400-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Afficher le produit |
| SS-400-2-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-400-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Afficher le produit |
| SS-400-2-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-400-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-500-2-2 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-500-2-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-600-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-4W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-600-2-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-810-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-810-2-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-6PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-8PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-810-2-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
