text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión Codo Swagelok de latón, 8 mm OD

Referencia #: B-8M0-9

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 8 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión Codo Swagelok de latón, 8 mm OD

Referencia #: B-8M0-9
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

B-8M0-9 — Unión Codo Swagelok de latón, 8 mm OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 8 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-400-9 6-Moly 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
6MO-810-9 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
B-1010-9 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-10M0-9 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1210-9 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-12M0-9 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1410-9 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-15M0-9 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 15 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1610-9 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-16M0-9 真ちゅう 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1810-9 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-400-9 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-600-9 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-6M0-9 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-810-9 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
HC-400-9 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
HC-810-9 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-400-9 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-810-9 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-420-9 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-620-9 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
PFA-820-9 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-10M0-9 炭素鋼チューブ 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-1210-9 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-1610-9 炭素鋼チューブ 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-600-9 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
S-810-9 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-100-9 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1010-9 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-10M0-9 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1210-9 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1210-9SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12M0-9 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1410-9 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-15M0-9 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 15 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1610-9 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-16M0-9 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-9 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2000-9 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-9 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-20M0-9 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-22M0-9 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 22 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2400-9 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-25M0-9 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-28M0-9 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 28 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-300-9 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-30M0-9 Acero inoxidable 316 30 mm Racor Swagelok® 30 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-3200-9 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-3M0-9 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-9SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4M0-9 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-500-9 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-9 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-9SC11 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-9 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-9-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-9-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-9SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-9 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
T-400-9 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.