|
フルオロカーボンFKM製シール・キット(2C/4C/CA/4CPA シリーズ・ポペット式逆止弁用、75デュロメータ硬さ、ユニフォーム・サイズ 009)
型番: VI70-4C-K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
シール・キット(C シリーズ)Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
シール・キット(C シリーズ)
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
VI70-4C-K4 — フルオロカーボンFKM製シール・キット(2C/4C/CA/4CPA シリーズ・ポペット式逆止弁用、75デュロメータ硬さ、ユニフォーム・サイズ 009)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | フルオロカーボンFKM |
| シリーズ用 | 2C / 4C / 4CP シリーズ |
| Oリング材質 | 75デュロメータ硬さ、ユニフォーム・サイズ 009 |
| eClass (4.1) | 37010633 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | 製品を見る |
| K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 製品を見る |
| K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 製品を見る |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | 製品を見る |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | 製品を見る |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 製品を見る |
| VI70-8CP-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 製品を見る |
| VI90-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
