text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

型番: B-QC8-D-810

仕様

属性
ボディ材質 Brass
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 in.
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
最大Cv 1.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (Standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 500 PSIG @ 70 °F /34.4 BAR @ 21 °C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
シリーズ QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

型番: B-QC8-D-810
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

B-QC8-D-810 — Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

属性
ボディ材質 Brass
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 in.
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
最大Cv 1.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (Standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 500 PSIG @ 70 °F /34.4 BAR @ 21 °C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
シリーズ QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。