text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

부품 번호: SS-QC6-D-4PM

사양

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 NPT Außengewinde
CV 최대 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
실온에서의 비체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

부품 번호: SS-QC6-D-4PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC6-D-4PM — Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 NPT Außengewinde
CV 최대 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
실온에서의 비체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.