text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key (QC8 Series)

型番: SS-QC8-D-810K1

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.5 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG @ 70°F/51.6 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC8
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(ブラック)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key (QC8 Series)

型番: SS-QC8-D-810K1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC8-D-810K1 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key (QC8 Series)

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.5 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG @ 70°F/51.6 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC8
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(ブラック)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。