text.skipToContent text.skipToNavigation

304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm3, 1800 psig (124 bar), Internal PTFE Coating

Код изделия: 304L-HDF4-500-T

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 304L Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
コネクション2 サイズ 1/4 in.
コネクション2 タイプ Female NPT
シリンダー容積/情報 500 cm3
最高温度、°F (°C) 300 (148)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
メッキ/被膜 Internal PTFE Coating
試験 DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
試料採取用ボンベ(DOT準拠)

Swagelok試料採取用ボンベは、化学薬品を確実に運搬することができ、DOT(米国運輸省)やTC(Transport Canada)に準拠しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm3, 1800 psig (124 bar), Internal PTFE Coating

Код изделия: 304L-HDF4-500-T
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

試料採取用ボンベ(DOT準拠)
Swagelok試料採取用ボンベは、化学薬品を確実に運搬することができ、DOT(米国運輸省)やTC(Transport Canada)に準拠しています。

Технические характеристики

304L-HDF4-500-T — 304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm3, 1800 psig (124 bar), Internal PTFE Coating

Атрибут Значение
ボディ材質 304L Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
コネクション2 サイズ 1/4 in.
コネクション2 タイプ Female NPT
シリンダー容積/情報 500 cm3
最高温度、°F (°C) 300 (148)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
メッキ/被膜 Internal PTFE Coating
試験 DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-1000 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-1GAL 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-300-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-400 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-50 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF4-75 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF8-1000 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF8-1GAL Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
304L-HDF8-2250 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-50DF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-50DF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-50DF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-1000 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
316L-HDF4-300-12457 Acier inoxydable 316L 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.