text.skipToContent text.skipToNavigation

Двухсторонний пробоотборный цилиндр из нерж. стали 304L, соответствующий требованиям DOT, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, 3785 см3 (1 галлон), 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара)

Код изделия: 304L-HDF8-1GAL

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 304L
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Объем цилиндра/информация 3785 см3
Максимальная температура, °F (°C) 800 (426)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Испытания DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Цилиндры, соответствующие требованиям DOT

Добейтесь герметичной изоляции химических веществ с помощью пробоотборных цилиндров Swagelok, отвечающих требованиям DOT и канадских стандартов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Двухсторонний пробоотборный цилиндр из нерж. стали 304L, соответствующий требованиям DOT, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, 3785 см3 (1 галлон), 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара)

Код изделия: 304L-HDF8-1GAL
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Добейтесь герметичной изоляции химических веществ с помощью пробоотборных цилиндров Swagelok, отвечающих требованиям DOT и канадских стандартов.

Технические характеристики

304L-HDF8-1GAL — Двухсторонний пробоотборный цилиндр из нерж. стали 304L, соответствующий требованиям DOT, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, 3785 см3 (1 галлон), 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 304L
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Объем цилиндра/информация 3785 см3
Максимальная температура, °F (°C) 800 (426)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Испытания DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-1000 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-1GAL 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-300-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-400 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-50 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-500-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF4-75 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF8-1000 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
304L-HDF8-2250 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-50DF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-50DF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-50DF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-1000 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
316L-HDF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.