text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/2 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Fitting, 48 in. (1.2 m) Length

Réf. pièce : SS-FM8SL8SL8-48

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Longueur de flexible 48 po
Diamètre du flexible 1/2 po
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Pressions et températures nominales max. 69,4 bar (1008 psig)
Température minimale, °F (°C) -325 (-198)
Pression nominale à température ambiante 1800 PSIG À 100°F / 124 BAR À 37°C
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Flexible métallique série FM

Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/2 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Fitting, 48 in. (1.2 m) Length

Réf. pièce : SS-FM8SL8SL8-48
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Flexible métallique série FM
Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.

Spécifications

SS-FM8SL8SL8-48 — 316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/2 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Fitting, 48 in. (1.2 m) Length

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Longueur de flexible 48 po
Diamètre du flexible 1/2 po
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Pressions et températures nominales max. 69,4 bar (1008 psig)
Température minimale, °F (°C) -325 (-198)
Pression nominale à température ambiante 1800 PSIG À 100°F / 124 BAR À 37°C
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-FM12SL12SL12-18 316L Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-FM4SL4PM4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-FM4SL4PM4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-FM4SL4SL4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-FM4SL4SL4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-24 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-FM4TA4TA4-48 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-FM6SL6PM6-18 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-FM6SL6SL6-18 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-FM6SL6SL6-36 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-FM8SL8PM8-18 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-FM8SL8SL8-18 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.